(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCSE Type Chamfering End Mill (MCSE104-30D)

MCSE Type Chamfering End Mill (MCSE104-30D)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,622,468VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]Can be used for chamfering, back chamfering, V-groove machining, and hole chamfering during metal machining.

Part Number
MCSE104-30D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Number of Blades
(sheet)
Length Under Neck
(mm)
Figure φD
(mm)
φd1
(mm)
φDS
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Wrench Clamp Screw Rake Angle (°) R.R. φDL
(mm)
Angle (°)α

2,622,468 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 8516130Figure 5191544.72.0DT-10SB-3060TR-4°1830°

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Processing Applications Groove / Chamfer Rake Angle (°) A.R.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCSE104-30D in the MCSE Type Chamfering End Mill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCSE104-30D trong chuỗi MCSE Type Chamfering End Mill.

Products like this...

Part Number
MCSE104
MCSE106
MCSE108-30D
MCSE108-60D
MCSE110-30D
MCSE115
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Number of Blades
(sheet)
Length Under Neck
(mm)
Figure φD
(mm)
φd1
(mm)
φDS
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Wrench Clamp Screw Rake Angle (°) R.R. φDL
(mm)
Angle (°)α

2,622,468 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 8516130Fig. 1161546.50.5DT-10SB-3060TR-4.5°1545°

2,624,435 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12020140Figure 2221668.63.0LTW-20SB-5090TR-1°2145°

2,622,468 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 11020140Figure 5281986.34.5LTW-20SB-5090TR-2.5°2730°

2,622,468 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 11020140Figure 619.5198100.25LTW-20SB-5070TR-3.5°1960°

2,847,122 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12020140Figure 53018106.36.0LTW-20SB-5090TR2830°

2,847,122 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12020140Figure 23118158.66.5LTW-20SB-5090TR+5°3045°