(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mini Magnetic Base MB-6 (Part Number)

Mini Magnetic Base MB-6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,598,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Convenient magnetic stand that can be directly installed in narrow places and machinery, with fine movement enabled for easy positioning.
[Features]
· Uses samarium cobalt magnet with high adsorption power.
· Universal type which can be set at any angle.
· With a mechanical lock structure, setting and tightening is easy.
· Fine movement type. (Fine movement range 0.5 mm)
[Applications]
· Used as a measuring instrument holding tool for dial gauges / dial indicators (lever type).

 
Part Number
MB-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,598,300 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Magnet Stand (Arm Type) Size Small size Adsorption Force(N) 200
Stem Attachment φ8 With / Without dovetail Included Metal Fitting Mounting Screws M5×0.8
Base dimension (Width)(mm) φ35 Base dimension (Depth)(mm) φ35 Base Dimension (Height)(mm) 32
Magnetic force ON/OFF switch lever(Yes / No) NA Fine Adjustment Knob(Yes / No) Available Material Samarium Cobalt Magnet (Sm-Co)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MB-6 in the Mini Magnetic Base MB-6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MB-6 trong chuỗi Mini Magnetic Base MB-6.