(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loupe wood handle

Loupe wood handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      669,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wood handle, 2.5 magnification handheld magnifying glass.
[Features]
· The wood handle is light and easy to use.
· An optical device with a scratch-resistant glass lens.
[Applications]
· From confirmation of blade tip to checking small parts.

 
Part Number
NO.1430
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

669,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Handheld Loupe Magnification(x) 2.5 With/Without Light Not Included
Lens dimension(mm) φ75 Mass(g) 129 Total Length(mm) 185
Material Lens: Glass

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.1430 in the Loupe wood handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.1430 trong chuỗi Loupe wood handle.