(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

T Spiral Tap TSP

T Spiral Tap TSP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      170,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

General-purpose tap used for threading blind holes.
[Features]
· The special groove shape excels in chip discharge properties, eliminating biting of chips and winding around taps.

Part Number
TSP6M1
TSP8M1.25
TSP10M1.5
TSP10M1.25
TSP12M1.75
TSP14M2
TSP16M2
TSP18M1.5
TSP18M2.5
TSP20M2.5
TSP22M2.5
TSP24M3
TSP27M3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)
Quantity of units ordered
(piece)

170,000 VND

10 Piece(s) Quote M61626G6103254.7210

286,667 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) M81.25706.2G7123346310

298,889 VND

10 Piece(s) Quote M101.5757G7153396.8310

303,334 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M101.25757G7153396.8310

490,667 VND

5 Piece(s) Quote M121.75828.5G8173438.335

544,445 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) M1428810.5G82034410.335

720,000 VND

5 Piece(s) Quote M1629512.5G82035012.335

976,667 VND

1 Piece(s) Quote M181.510014G82535613.831

976,667 VND

1 Piece(s) Quote M182.510014G92535613.831

1,514,668 VND

1 Piece(s) Quote M202.510515G92545714.831

1,635,556 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M222.511517G92546216.831

2,444,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M24312019G93046718.831

2,884,445 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M27313020G93046719.831

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Alloy HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available