(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

G Long End Mill, 4-Flute SL4GE (SL4GE3)

G Long End Mill, 4-Flute SL4GE (SL4GE3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      744,190VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

General purpose coated end mill. Suitable for side processing of wide side surfaces and deep positions.

Part Number
SL4GE3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

744,190 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 315660

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating TiN
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Please check the type/dimensions/specifications of the part SL4GE3 in the G Long End Mill, 4-Flute SL4GE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL4GE3 trong chuỗi G Long End Mill, 4-Flute SL4GE.

Products like this...

Part Number
SL4GE14
SL4GE15
SL4GE16
SL4GE30
SL4GE31
SL4GE32
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,544,051 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 145516110

1,702,017 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 156516120

1,893,229 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 166516120

6,469,910 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 309025160

8,019,667 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3110532190

8,019,667 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3210532190