(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handsaw for Thin Plates / Pipes 32 Peak Contains 2 Blades SHP-32

Handsaw for Thin Plates / Pipes 32 Peak Contains 2 Blades SHP-32
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,161VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hand saw spare blade for equal angle steel materials such as thin plates, pipes, steel, stainless steel, aluminum.

Part Number
SHP25032
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

120,161 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Ironwork / Stainless Steel Number of flutes 32 Overall Length(mm) 250
Material Details SKS (Alloy Tool Steel)

Please check the type/dimensions/specifications of the part SHP25032 in the Handsaw for Thin Plates / Pipes 32 Peak Contains 2 Blades SHP-32 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHP25032 trong chuỗi Handsaw for Thin Plates / Pipes 32 Peak Contains 2 Blades SHP-32.