(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a large pitch.
work material | general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper | Blade shape type | Roughing | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Side / Groove | Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ) | Standard torsion (30-40°) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LRE12 in the Roughing End Mill Long LRE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LRE12 trong chuỗi Roughing End Mill Long LRE.
Part Number |
---|
LRE14 |
LRE15 |
LRE16 |
LRE18 |
LRE20 |
LRE22 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,382,350 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
2,525,776 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
2,648,886 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
2,833,351 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
3,161,643 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
3,715,438 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 |