(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a large pitch.
work material | general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper | Blade shape type | Roughing | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Side / Groove | Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ) | Standard torsion (30-40°) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SRE6 in the Roughing End Mill Short SRE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SRE6 trong chuỗi Roughing End Mill Short SRE.
Part Number |
---|
SRE12 |
SRE14 |
SRE15 |
SRE16 |
SRE18 |
SRE8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,571,976 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
1,732,140 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
1,824,173 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
1,916,605 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
2,136,130 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
1,124,958 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 20 | 4 | 10 | 65 |