(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bimetal Hand Saw PM BH

Bimetal Hand Saw PM BH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      130,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It can be used for cutting general steel, aluminum, PVC, and copper, and the bimetal blade is made of high-grade high-speed steel, making it hard to break and having a long lifespan and high efficiency cutting.

Part Number
BH25024
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

130,918 VND

50 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Bimetal Overall Length(mm) 250 Thickness(mm) 0.64
Width(mm) 13.1 Number of flutes 24

Please check the type/dimensions/specifications of the part BH25024 in the Bimetal Hand Saw PM BH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BH25024 trong chuỗi Bimetal Hand Saw PM BH.