(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
Hand saw spare blade for steel materials such as aluminum, copper, plastic, and wood.
Application | Woodworking | Number of flutes | 18 | Overall Length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | SKS (Alloy Tool Steel) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SHP25018 in the Hand Saw for Aluminum and Copper, 18 Teeth 2 Pcs SHP-18 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHP25018 trong chuỗi Hand Saw for Aluminum and Copper, 18 Teeth 2 Pcs SHP-18.