(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

GSX MILL 2-Flute Blade 2D GSX2C-2D (GSX20400C-2D)

GSX MILL 2-Flute Blade 2D GSX2C-2D (GSX20400C-2D)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      395,209VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· Shape: Square end mill (carbide)
· Coating: For General Steels (AlCrN, etc.)
· Work Material: General Steel [◎] / Tempering Steel [◎] / High Hardness Steel to HRC55 [◎] / High Hardness Steel to HRC60 [○] / Stainless Steel [◎] / Titanium [◎]
· Blade Shape: With Lead
[Applications] Flat surfaces / side surfaces / grooves / inclined cutting

Part Number
GSX20400C-2D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

561,240 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 486454

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Please check the type/dimensions/specifications of the part GSX20400C-2D in the GSX MILL 2-Flute Blade 2D GSX2C-2D series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GSX20400C-2D trong chuỗi GSX MILL 2-Flute Blade 2D GSX2C-2D.

Products like this...

Part Number
GSX20100C-2D
GSX20300C-2D
GSX20600C-2D
GSX20700C-2D
GSX20800C-2D
GSX20900C-2D
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

407,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 124401

521,670 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 366453

639,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6126506

1,395,922 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 7148607

1,030,417 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8168608

1,850,344 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 91810709