(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Precision Bit, for HIOS, No. D76, Flat Shaft Diameter 3.0–4.0

Precision Bit, for HIOS, No. D76, Flat Shaft Diameter 3.0–4.0

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    74,892 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
D7630460
D7640660
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Shaft Diameter (d1)
(mm)
JAN Code

90,659 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3 0.4 3.0 4907587333322

74,892 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 4 0.6 4.0 4907587333339

Basic Specifications

  • Tip Type
    Flathead (-)
  • shank diameter(mm)
    5
  • Overall Length(mm)
    60
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Shaft Diameter (d2)(mm)
    -

Product Description

Precision bit - flathead - shaft diameter 5 mm.
[Features]
· High precision screwdriver bit that enables screw fastening work in compact/high-precision fields.
· High-precision finish blade tip that conforms to the screw standards.
[Applications]
· Applicable to Torx screw-tightening work in small precision fields such as hard disks, OA devices, audio equipment, VTR, optical equipment, etc.

Part Number
D7630460
D7640660
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Shaft Diameter (d1)
(mm)
JAN Code

90,659 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3 0.4 3.0 4907587333322

74,892 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 4 0.6 4.0 4907587333339

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1