(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Mount (pin lock type).
· With silencer device/rear exhaust.
· Accessories: hydraulic oil VG-10 for rotary parts, hydraulic oil VG-32 for impact parts
Max. Tightening Torque(N▪m) | 57.2 | Socket Plug Angle(mm) | 9.5 | Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | 6.0~8.0 |
---|---|---|---|---|---|
Hammer Type | Double | Number Of Rotations(rpm) | 7500 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 |
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.38 | Ventilation | Rear | JAN Code | 4907587302182 |
Capability (Bolt)(mm) | 6–8 | Hose fitting | Rc 1/4 | Overall Length(mm) | 169.4 |
Weight(g) | 1100 | Accessory | Plug (BPB-2) | Practical Torque Range(N▪m) | 49~116.8 |
Application Air Hose Inner Diameter(mm) | 6.35 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GTP60XW in the Oil Lubricated Pneumatic Impact Wrench GTP60XW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTP60XW trong chuỗi Oil Lubricated Pneumatic Impact Wrench GTP60XW.