(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MSB-3

MSB-3

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,467,150VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Flange mounting type.
· Rear direct ventilation

 
Part Number
MSB-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,467,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Format Straight Maximum Engine Speed(min-1) 75000
Collet diameter(mm) 3 Total Length(mm) 129 Exhaust Direction Rear Direct Ventilation
Flange M4, 2 Point Support Mass(g) 147 Manufacturer Product Number 116
Max. Number of Revolutions at Non-load(RPM) 75000 Air consumption(NL / min) 140 Air pressure(Mpa) 0.5–0.7
Quantity(Nos. / pcs) 1 pc.