(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Micro Grinder GTMG2512CF

Air Micro Grinder GTMG2512CF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,018,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For smooth grinding and polishing

 
Part Number
GTMG2512CF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,018,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of load-free rotations(rpm) 25000 Main Body, Related Products Main Body Operating Air Pressure(MPa) 0.6
Overall Length(mm) 181 Ventilation Rear JAN Code 4907587304964
Trusco Code 209-7991 Air Consumption Amount(m3/min) 0.25 Hose fitting Rc 1/4
Weight(g) 315 Accessory Fixed Handle, Oil, Rubber Holder, Poling (#60, 100, 150 and 240, 3 pieces each, #400 and 600, 1 piece each), Wrap Ring (#600, 1 piece), Head Cup (#80, 1 piece) Application Air Hose Inner Diameter(mm) 6.35
Frame diameter(mm) 24.5 Mounting Parts for Tip Tool M7 Applicable Grindstone(mm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTMG2512CF in the Air Micro Grinder GTMG2512CF series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTMG2512CF trong chuỗi Air Micro Grinder GTMG2512CF.