(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Precision Bit for HIOS, No. D73, Cross-Head Tip, Fine Shaft Diameter 1.2 to 3.0

Precision Bit for HIOS, No. D73, Cross-Head Tip, Fine Shaft Diameter 1.2 to 3.0

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      37,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Precision bit - Phillips.
[Features]
· φ4 (Shaft diameter 4 mm).
· High precision screwdriver bit that enables screw fastening work in compact/high-precision fields.
· High-precision finish blade tip that conforms to the screw standards.
[Applications]
· Applicable to screw-tightening work in small precision fields such as hard disks, OA devices, audio equipment, VTR, optical equipment, etc.

Part Number
446053
D73001540
D73001560
D7300240
D7300260
D7301740
D7301760
D7302540
D7302560
D731340
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngshank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Whether there is a double-end function Shaft Diameter (d2)
(mm)
Shaft Diameter (d1)
(mm)
JAN Code Trusco Code

42,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -60No.00--3.0--

45,150 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 440No.00NA-1.54907587332400-

55,900 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 460No.00NA-1.54907587332417371-3351

45,150 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 440No.00NA-2.04907587332455371-3351

55,900 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 460No.00NA-2.04907587332462371-3369

47,659 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 440No.0NA-1.74907587332509-

523,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 460No.0NA-1.74907587332516-

40,590 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 440No.0NA-2.54907587332554-

44,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 460No.0NA-2.54907587332561-

37,060 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 440No.1NA-3.04907587332608371-3423
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngshank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Whether there is a double-end function Shaft Diameter (d2)
(mm)
Shaft Diameter (d1)
(mm)
JAN Code Trusco Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip Type Phillips (+) Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Close

Comparison list