(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Hand magnet optimal for retrieving screws/small item parts, etc., from locations that cannot be reached by hand.
[Applications]
· Use for removal and pickup in narrow spaces not easily reached by hand.
Handle Part Length(mm) | 290 | Product Model | Magnet handle | Material | Alnico Magnet |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PM-10R in the Magnet with Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PM-10R trong chuỗi Magnet with Handle.
Part Number |
---|
PM-15R |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Magnet Adsorption Force (N) | Magnet Diameter (mm) | Magnet size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
376,717 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 7.8 | 15 | Φ15×30 |