(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
5-Axis Machine Vise Parallel Stop

5-Axis Machine Vise Parallel Stop
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,116,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Loctite 5-axis machine vise parallel stop.

 
Part Number
LT5AU-PST
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,116,038 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 48 B(mm) 19 C(mm) 12
D(mm) 8 E(mm) 32 F(mm) 9.5
G(mm) M8 H(mm) 9 Mass(kg) 0.3
Compatible Vise LT5AU-100F(M)

Please check the type/dimensions/specifications of the part LT5AU-PST in the 5-Axis Machine Vise Parallel Stop series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LT5AU-PST trong chuỗi 5-Axis Machine Vise Parallel Stop.