(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand tool set S-81

Hand tool set S-81

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of S-81

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Trunk Case Type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    365×110×275
  • Set Content(Point)
    32
  • Case color
    Silver
  • Mass(g)
    3500
  • Material
    Aluminum Alloy
  • Corresponding V
    100 V compatible
Part Number
S-81
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

19,084,159 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Trunk Case Type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    365×110×275
  • Set Content(Point)
    32
  • Case color
    Silver
  • Mass(g)
    3500
  • Material
    Aluminum Alloy
  • Corresponding V
    100 V compatible

Product Description

Tool set in aluminum case. (100 V power supply)
[Features]
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
· Pocket type digital multimeter (DT-124) included.
·External Dimensions: 365 (W) X 275 (H) X 110 (D) mm.
· Material: Aluminum.
· Weight: 3.5 kg.

Specifications of S-81

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Trunk Case Type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    365×110×275
  • Set Content(Point)
    32
  • Case color
    Silver
  • Mass(g)
    3500
  • Material
    Aluminum Alloy
  • Corresponding V
    100 V compatible
Part Number
S-81
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

19,084,159 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1