(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
RICO Disc φ100, Alundum Abrasive Grain 99-SUSA【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

RICO Disc φ100, Alundum Abrasive Grain 99-SUSA

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,035,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A powerful tool for grinding and polishing stainless steel. Uses clog-proof abrasive material to eliminate scorching. A powerful tool for grinding and polishing stainless steel. Can also be used for aluminum and iron.

Part Number
SUSA-100-15-320
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,035,531 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Multiblade Disc Work Piece General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum / Plastic Diameter(mm) 100
Central Diameter(mm) 15 Particle Size(#) 320 Abrasive Grain Alundum
Quantity(Sheets) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part SUSA-100-15-320 in the RICO Disc φ100, Alundum Abrasive Grain 99-SUSA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUSA-100-15-320 trong chuỗi RICO Disc φ100, Alundum Abrasive Grain 99-SUSA.