(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Main screw for pull-down vise (free jaw vise).
Part Number |
---|
PV0-SP |
PV1-SP |
PV2-SP |
PV3-SP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model |
---|---|---|---|---|---|
2,757,065 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | PV-0 | ||
3,245,066 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | PV-1 | ||
4,747,085 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | PV-2 | ||
6,326,790 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | PV-3 |