(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is two-piece vise fitting that is ideal for machining mass-produced products, as it can hold workpieces according to table for milling machines, shapers, boring machines, etc.
C(mm) | 11 | Screw Diameter | M8 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TP150-JA in the 2 piece vise mouthpiece series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP150-JA trong chuỗi 2 piece vise mouthpiece.
Part Number |
---|
TP200-JA |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,469,958 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | TP200-8 | 204 | 92 | 140 | 42 |