(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Step Jaw Plates for 5-Axis Machine Vise G

Step Jaw Plates for 5-Axis Machine Vise G
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,116,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Loctite 5-axis machine vise step clamp (grid type).

 
Part Number
LT5AU-75SJG-8
LT5AU-100SJG-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMass
(kg)
Compatible Vise

3,116,038 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.3LT5AU-75(FM,M)

8,531,334 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.85LT5AU-100(M),100F(M)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 26 B(mm) 45 C(mm) 23
D(mm) 24 E(mm) 16 F(mm) 8
G(mm) 10 H(mm) 5 I(mm) 5
J(mm) 14 K(mm) 9 L(mm) 8.5
M(mm) 17