(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rico Magic φ125 without Holes【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Rico Magic φ125 without Holes
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,322,742VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Velcro type where abrasive paper can be replaced easily for repeated use. Demonstrates excellent durability with tough abrasive grains and durable paper quality. Due to the cushioning effect of the Velcro cloth, it is ideal for polishing and finishing metal, wood, fabrics on vehicles and furniture as well as painted surfaces without causing deep scratches.

 
Part Number
MR2-MA-125-80
MR2-MA-125-100
MR2-MA-125-120
MR2-MA-125-150
MR2-MA-125-180
MR2-MA-125-240
MR2-MA-125-320
MR2-MA-125-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)

1,422,479 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 80

1,339,857 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 100

1,333,955 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 120

1,331,791 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 150

1,329,824 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 180

1,326,873 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 240

1,324,906 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 320

1,322,742 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Sander Paper Work Piece General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum / Plastic Diameter(mm) 125
Presence of a Hole None Quantity(Sheets) 100