(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loctite Precision Machine Vise Step Jaws

Loctite Precision Machine Vise Step Jaws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,594,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional parts for the machining vise series.

 
Part Number
LT100MSJ
LT125MSJ
LT150LSJ
LT150MSJ
LT200MSJ
LT250MSJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K Screw Diameter Compatible Vise

3,594,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 101321460189149143.54M 8LT100M、LT100MC、LT100SP、LTM100WL

4,794,449 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12638197721131913193.54M12LT125M、LT125SP

5,381,460 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15144.21410024111810.5144.55M10LT150L、LTM150WL

5,381,460 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15144.21910024131913194.55M12LT150M、LT150MC、LT-HPD150

9,490,932 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 202572911931172517295.56M16LT200M

14,161,842 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25375.53414041172517345.56M16LT250M

Loading...Tải…

  1. 1