(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loctite Hydraulic Machine Vise Jaws

Loctite Hydraulic Machine Vise Jaws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,794,449VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

LOCTITE hydraulic machine vise jaw for LTH3P150S.
[Features]
・ Machine vise series optional parts
・ It is ideal for replacement when the jaw is worn, etc., and the accuracy has dropped
・ Parallel vise holding is adjusted by the jaw size
[Applications]
・ It is used as a replacement jaw

 
Part Number
LTH3P150S-JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,794,449 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 156 B(mm) 57 C(mm) 14
D(mm) 90 E(mm) 25 F(mm) 11
G(mm) 18 H(mm) 10.5 I(mm) 14
J 6 K 7 Screw Diameter M10
Compatible Vise LTH3P-150S

Please check the type/dimensions/specifications of the part LTH3P150S-JA in the Loctite Hydraulic Machine Vise Jaws series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LTH3P150S-JA trong chuỗi Loctite Hydraulic Machine Vise Jaws.