(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Single-lever action vise guide bar.
Part Number |
---|
UTS75-3 |
UTS100-4 |
UTS125-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mouth Width (mm) | Mouth Depth (mm) | Maximum Opening (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,691,804 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 80 | 33 | 80 | 5 | ||
16,390,478 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 106 | 41 | 113 | 9.2 | ||
21,978,101 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 131 | 45 | 135 | 14 |
Loading...Tải…
Tightening Force(kN) | 3.5 |