(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand tool set S-75-230

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of S-75-230

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Trunk Case Type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    445×115×320
  • Set Content(Point)
    72
  • Case color
    Black
  • Mass(g)
    5800
  • Material
    ABS
  • Corresponding V
    Compatible with 230 V
Part Number
S-75-230
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,030,752 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Trunk Case Type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    445×115×320
  • Set Content(Point)
    72
  • Case color
    Black
  • Mass(g)
    5800
  • Material
    ABS
  • Corresponding V
    Compatible with 230 V

Product Description

· Standard attaché case type tool set (230 V specification)
[Features]
· With tool case and tool holder.
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600-230 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
·External Dimensions: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Material: ABS.
· Weight: 5.7 kg.

Specifications of S-75-230

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Trunk Case Type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    445×115×320
  • Set Content(Point)
    72
  • Case color
    Black
  • Mass(g)
    5800
  • Material
    ABS
  • Corresponding V
    Compatible with 230 V
Part Number
S-75-230
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,030,752 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1