(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Standard clamp (fine) for pull-down vise (free jaw vise).
Part Number |
---|
PV0-JA-H |
PV1-JA-H |
PV2-JA-H |
PV3-JA-H |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,461,036 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) or more | PV-0 | 46 | 30 | 9 | 12 | 26 | 20 | - | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | ||
1,461,036 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) or more | PV-1 | 62 | 40 | 10 | 13 | 36 | 25 | - | 6.5 | 11 | 7 | M6 | ||
2,228,045 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) or more | PV-2 | 85 | 60 | 12 | 16.5 | 56 | 36 | - | 9 | 14 | 9 | M8 | ||
3,081,415 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) or more | PV-3 | 120 | 110 | 15 | 20 | 70 | 30 | 60 | 11 | 17 | 11 | M10 |