(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Workpiece stop for 5-axis machine vise.
A(mm) | 80 | B(mm) | 25 | C(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 50 | E(mm) | 25 | F(mm) | 17 |
G(mm) | 13 | H(mm) | 50 | I(mm) | 8.5 |
J(mm) | 50 | Mass(kg) | 0.4 | Compatible Vise | LT5AU - all models |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LT5AU-100WST in the Workpiece Stop for 5-Axis Machine Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LT5AU-100WST trong chuỗi Workpiece Stop for 5-Axis Machine Vise.