(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Fitting for precision machine vise that prevents workpieces from floating with floating prevention mechanism, and has winder type cutting chip cover that prevents cutting chips from entering main body.
Loading...Tải…
C(mm) | 12 | F(mm) | 11 | G(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
I(mm) | 19 | J(mm) | 5 | K(mm) | 6 |
Screw Diameter | M10 |