(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is washer for study lead type vise with strong main body and movable body made of strong cast iron and fitting that has hardening finish to optimum hardness is heavy-duty.
Part Number |
---|
LV100-WS |
LV125-WS |
LV200-WS |
LV250-WS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Vise |
---|---|---|---|---|---|
163,741 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 100 | ||
176,890 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 125,150 | ||
192,428 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 200 | ||
220,715 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 250 |