(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Uni Lever Action Vise Clamp

Uni Lever Action Vise Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,755,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Fitting of uni lever action vise that can be operated with one hand and can be used for drill press by holding cylindrical rod or thin object with special fitting.

 
Part Number
UTS75-JA
UTS100-JA
UTS125-JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise B
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
P J K I
(mm)
L
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)

7,755,275 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more UTS75-32780154716.513.512101448M581030

8,648,579 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more UTS100-4361062080131816121858M681835

9,822,601 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more UTS125-5361312010015.51816132059M6920.545

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

H(mm) 4