(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Woodwork Vise (Under Table Type)

Woodwork Vise (Under Table Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,140,309VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tough cast iron FC250 is used for the main body, movable parts and screw head, and steel SS400 is used for the guide and screw, making it robust. All parts are interchangeable and replaceable.

 
Part Number
HW150
HW175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Mass
(kg)
A
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
M
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L

2,140,309 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 169111602.816556190111376.7933612325577

3,176,431 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1801941005.81805529319442713326/601202910510

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

F(mm) 154