(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A cap set for the Loctite aluminum double clamp vise.
· 2 Movable Bodies / 1 Fixed Jaw
Set Content | 2 Movable Bodies / 1 Fixed Jaw | Compatible Vise | LTAW100 | Mass(kg) | 2.4 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part LTAW100-JA in the Aluminum Double Clamp Vise Cap Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LTAW100-JA trong chuỗi Aluminum Double Clamp Vise Cap Set.