(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Case nut

Case nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      268,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is the SUM 22 cap nut. The surface is black oxide coating, and there are many types available.

 
Part Number
FN04
FN05
FN06
FN08
FN10
FN12
FN16
FN20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Screw Diameter

268,325 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M41067M4

268,325 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M51288M5

268,522 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M614910M6

307,275 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M8181213M8

321,636 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10221517M10

402,094 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M12271919M12

467,602 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M16352524M16

571,273 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M20413030M20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUM22