(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool set 700SX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of 700SX

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    410 x 220 x 195 (Excluding handle part)
  • Set Content(Point)
    46
  • Case color
    Green
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Mass(g)
    11100
Part Number
700SX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,820,836 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

V-type three-level metal case with plastic trays on all levels.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Specifications of 700SX

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    410 x 220 x 195 (Excluding handle part)
  • Set Content(Point)
    46
  • Case color
    Green
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Mass(g)
    11100
Part Number
700SX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,820,836 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●For industrial machinery and general maintenance.
●Has the optimum tools from the standpoint of users.

Specification

●Case Color:Red
●Case Dimension(mm)W x D x H:410 x 220 x 220
●Set Contents(piece):46
●SPQ(set):1