(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Engineer's Vise Jaws (2 Pieces 1 Set)

Engineer's Vise Jaws (2 Pieces 1 Set)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      862,221VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A lead type vise · A sturdy heavy-duty lead type vise.
A jaw plate (2 pcs./set) part.
·Compatible vise: 75/100/125/150/200/250

 
Part Number
LV100-JA
LV125-JA
LV150-JA
LV200-JA
LV250-JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise

862,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100

1,214,349 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 125

1,354,611 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 150

2,251,062 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 200

3,492,756 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 250

Loading...Tải…

  1. 1