(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Hold ring.
Both right and left can be used with one hand, making it easy to operate with one hand.
Equipped with special fitting, it is convenient for holding cylindrical rod, thin objects, etc.
Compatible vises are UTS75-3 (UTS75-HR), UTS100-4 (UTS100-HR), UTS125-5 (UTS125-HR).