(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Heavy Type Screw Jack

Heavy Type Screw Jack
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,469,905VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A screw jack for large workpieces. The manufacturer has a product lineup with a maximum load capacity of 40 KN to 80 KN and a minimum height of 200 mm to a maximum of 1,250 mm.

 
Part Number
HCS-1250
HCS-300
HCS-460
HCS-750
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
Mass
(kg)
Load Resistance
(kN)

30,256,454 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 710125016.540

14,469,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200300880

17,807,448 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2804701260

22,777,766 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 43075013.250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C Surface Treatment Baked Paint Finish