(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Clamp bar for Nut Runner small model.
· With hex socket set screws for positioning (rod tip).
· NRCS-03C/06C/10C: Can be used immediately after purchase.
· NRCSS-03CS/06CS/10CS: A material type to be processed by the customer
A(mm) | 93 | B(mm) | 46 | C(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 35 | E(mm) | 29 | F(mm) | 21 |
G(mm) | 8.5 | H(mm) | 23 | I(mm) | 23 |
J(mm) | 70 | K(mm) | M10 | L(mm) | 48.5 |
M(mm) | 22 | N(mm) | M8 | Mass(kg) | 0.4 |
Material | S45C | Heat Treatment | Hardened HRC26 (NRCS-06C, 10C) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NRCS-10C in the Clamp Bar for Nut Runner Clamp Small Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NRCS-10C trong chuỗi Clamp Bar for Nut Runner Clamp Small Model.