(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nut Runner Clamp Small Base

Nut Runner Clamp Small Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,347,672VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Mounting base for Nut Runner small model.
· It consists of three blocks.
· The height can be changed depending on the combination.
· Mounting bolts, connection bolts (hex socket bolts) included

 
Part Number
NRCS-10B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,347,672 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 100 B(mm) 60 C(mm) 80
D(mm) 30 E(mm) 7 F(mm) 17
G(mm) 16 H(mm) 20 I(mm) 75
J(mm) 10 K(mm) 146 L(mm) 126
Mass(kg) 1.9 Material S45C Heat Treatment Electroless Nickel Plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part NRCS-10B in the Nut Runner Clamp Small Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NRCS-10B trong chuỗi Nut Runner Clamp Small Base.