(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Jig Key Washer

Jig Key Washer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      754,419VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SS400/quenched HRC30±5 key washer.

 
Part Number
JWK10
JWK12
JWK16
JWK20
JWK24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)

754,419 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 326112488.512208M66

1,044,187 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 40813.5271010.5152510M86

1,134,088 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50818331010.5152510M86

1,623,133 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60822381012.5152512M106

1,729,558 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 651026421212.5183512M107

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SS400