(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The tip is flat and cut. The ball rotates flexibly up to 9° and clamps securely even on inclined surfaces.
Part Number |
---|
7110DI-M8 |
7110DI-M10 |
7110DI-M12 |
7110DI-M16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (g) | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,538,740 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | 11.6 | 25 | 5.5 | 13 | 13 | 25 | M8 | ||
2,067,522 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M10 | 15.7 | 30 | 8.6 | 17 | 17 | 55 | M10 | ||
2,067,522 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 15.7 | 35 | 8.6 | 19 | 17 | 55 | M12 | ||
2,931,121 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M16 | 20.7 | 40 | 10.5 | 24 | 24 | 115 | M16 |
Loading...Tải…
Material | SCM435 |