(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2BSA-08 |
2BSA-12 |
2BSA-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Insertion Angle (mm) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199,425 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 46 | 6.35 | 323-1054 | ||
289,941 VND |
1 Piece(s) | Same day | 50 | 9.5 | 323-1062 | ||
317,700 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 55 | 12.7 | 323-1071 |
Conversion adapter for electric drills to handle sockets.
[Features]
· Insert it into an electric drill and use a socket to attach/detach hexagonal head bolts and nuts.
· There are three insertion angle types: 6.35 mm, 9.5 mm and 12.7 mm.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.
Part Number |
---|
2BSA-08 |
2BSA-12 |
2BSA-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (L dimension) (mm) |
Insertion Angle (mm) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199,425 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 46 | 6.35 | 323-1054 | ||
289,941 VND |
1 Piece(s) | Same day | 50 | 9.5 | 323-1062 | ||
317,700 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 55 | 12.7 | 323-1071 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.