(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2H-03S |
2H-04S |
2H-05S |
2H-06S |
2H-07S |
2H-08S |
2H-2.5S |
2H-10S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189,135 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 3 mm | 387-5342 | 9 | ||
189,135 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4 mm | 387-5369 | 9 | ||
189,353 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 mm | 387-5385 | 11 | ||
175,541 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 6 mm | 387-5407 | 14 | ||
198,088 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 7 mm | 387-5423 | 14 | ||
184,495 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 mm | 387-5440 | 18 | ||
185,040 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.5 mm | 387-5482 | 8 | ||
199,183 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 mm | 387-5466 | 18 |
Socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· A short type which makes itself useful in height-restricted work.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
Part Number |
---|
2H-03S |
2H-04S |
2H-05S |
2H-06S |
2H-07S |
2H-08S |
2H-2.5S |
2H-10S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189,135 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 3 mm | 387-5342 | 9 | ||
189,135 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4 mm | 387-5369 | 9 | ||
189,353 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 mm | 387-5385 | 11 | ||
175,541 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 6 mm | 387-5407 | 14 | ||
198,088 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 7 mm | 387-5423 | 14 | ||
184,495 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 mm | 387-5440 | 18 | ||
185,040 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.5 mm | 387-5482 | 8 | ||
199,183 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 mm | 387-5466 | 18 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.