(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Yankee Vise Clamp (2 in 1 Set)

Yankee Vise Clamp (2 in 1 Set)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      868,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Precision small boring machine vise (Yankee Vise) clamp (2 in 1 set).

 
Part Number
P150-JA
P250-JA
P350-JA
P400-JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise

868,910 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more P150、P150A

868,910 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more P250、P250A、P250AS

1,239,136 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more P350、P350A、P350AS

1,239,136 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more P400、P400A、P400AS

Loading...Tải…

  1. 1