(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connector for Clamp Master Vise

Connector for Clamp Master Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,957,359VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The VB base is convenient for pinching round bars.

 
Part Number
PJ75
PJ100
PJ150
PJ200
VB75
VB100
VB150
VB200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K L M
(mm)
N O P Q R
(mm)
Mass
(kg)
Compatible Vise

1,957,359 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8027154716.51215M6818121417235 - 109.5 - 22.57 - 157.5 - 170.2EVS、EPA、ETS、ETPA75-3

2,788,893 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 106362040131816M6822141823305 - 1011 - 277.5 - 179.5 - 22.50.6EVS、EPA、ETS、ETPA100-4

3,451,838 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 154402260171820M61024161834436 - 12.512 - 30.58.5 - 209.5 - 22.51.1EVS、EPA150-6

4,120,094 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20740248023.51820M6142620204558.57.5 - 1712.5 - 3310 - 2510 - 251.4EVS、EPA200-8

1,977,425 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 71421915.5401032620222029--4.5 - 7.510 - 25--0.4EVS、EPA、ETS、ETPA75-3

2,798,926 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 88482219501335824282436--5 - 1012 - 30.5--0.7EVS、EPA、ETS、ETPA100-4

3,471,903 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1306025258017431430403753--7.5 - 1714.5 - 38--1.3EVS、EPA150-6

4,210,585 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 18065293111820452236624969--11 - 2717 - 46--2.3EVS、EPA200-8

Loading...Tải…

  1. 1