(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
One unit does the work of three. (1) Vise (2) Pipe/Vise (3) Anvil
Mouth Width(mm) | 75 | Mouth Opening(mm) | 60 | Mouth Depth(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(kg) | 1.8 | A(mm) | 75 | D(mm) | 90 |
C(mm) | 105 | B(mm) | 60 | E(mm) | 40 |
F(mm) | 12~52 | G(mm) | 17 | H(mm) | 6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part N30 in the Hobby Vise (Bench Vise) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N30 trong chuỗi Hobby Vise (Bench Vise).