(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Machine vise LTCV type CV vice chip cover.
[Features]
・ Replacement parts
・ It prevents chips from entering the inside of the vise body
[Applications]
・ It is used as chip cover for LOCTITE CV precision machine vise
Compatible Vise | Common for All CV Models | Type | For Fixing Cap Side |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part LTCV-FC in the CV Vise Chip Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LTCV-FC trong chuỗi CV Vise Chip Cover.